Menu Search

Ophangplaten 7.0 mm 7.0 mm HDPE Naturel

This Suspension plate is used to support and stabilise structures or equipment. It is well-known for its exceptional strength, durability, and corrosion resistance. Ideal for use on electrical and lighting components and can offer strain relief for cables. Natural made from HDPE material.
Essentra artikelnummer:

10126455

Oud artikelnummer:

150070700004

11500 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 999 € 0,1723
1000 + € 0,1247
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 86,15

500 x € 0,1723

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Gatdiameter A 7.0 mm
Gatdiameter B 7.0 mm
Totale lengte 32.0 mm
Dikte 16.0 mm
Kleur Naturel
Schroefdraadstandaard Imperiaal
Goederencode 3926909790
Massief materiaal Hoge dichtheid polyethyleen

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op