Quick-fit doorvoertules hebben een afgeschuinde rand die een snellere installatie mogelijk maakt, waarbij slechts aan één kant druk nodig is om in een paneel te worden bevestigd. Ideaal wanneer de toegang tot de andere kant van het paneel beperkt is.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Totale diameter | Binnendiameter | Plaatdikte | Massief materiaal | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1499 - € 0,1944 | 473 Op voorraad |
0.591 in
15.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Polyvinylchloride
|
||
| € 0,1558 - € 0,3116 | 21000 Op voorraad |
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
Polyvinylchloride
|
||
| € 0,4986 - € 0,8088 | 107 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Thermoplastisch elastomeer
|
||
| € 0,5773 - € 0,9364 | 646 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Polyvinylchloride
|
||
| € 0,2879 - € 0,5796 | 3600 Op voorraad |
1.024 in
26.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
Polyvinylchloride
|
||
| € 0,2671 - € 0,3443 | 27059 Op voorraad |
0.354 in
9.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
Polyvinylchloride
|
||
| € 0,3101 - € 0,3101 | 4051 Op voorraad |
0.866 in
22.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
Polyvinylchloride
|
||
| € 0,1845 - € 0,2232 | 8606 Op voorraad |
0.531 in
13.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Thermoplastisch elastomeer
|
||
| € 0,1448 - € 0,2907 | 302 Op voorraad |
0.709 in
18.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
Polyvinylchloride
|
||
| € 0,3784 - € 0,7573 | Vraag de levertijd aan hier |
1.102 in
28.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
Polyvinylchloride
|
||
| € 0,6826 - € 1,0744 | 2052 Op voorraad |
0.709 in
18.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Polyvinylchloride
|
||
| € 0,5253 - € 0,5253 | 27364 Op voorraad |
0.531 in
13.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.232 in
5.9 mm
|
Thermoplastisch elastomeer
|
||
| € 0,1766 - € 0,3552 | 8400 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
Polyvinylchloride
|
||
| € 0,1766 - € 0,3552 | 5600 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
Polyvinylchloride
|
||
| € 0,108 - € 0,2268 | 3500 Op voorraad |
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Polyvinylchloride
|
||
| € 0,2329 - € 0,4737 | 2000 Op voorraad |
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
Polyvinylchloride
|
||
| € 0,2879 - € 0,5796 | 10800 Op voorraad |
1.024 in
26.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
Polyvinylchloride
|
||
| € 0,1061 - € 0,2128 | 11000 Op voorraad |
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
Polyvinylchloride
|
||
| € 0,1029 - € 0,2078 | 42000 Op voorraad |
0.433 in
11.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
Polyvinylchloride
|
||
| € 0,074 - € 0,1595 | Vraag de levertijd aan hier |
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Polyvinylchloride
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan