Quick-fit doorvoertules hebben een afgeschuinde rand die een snellere installatie mogelijk maakt, waarbij slechts aan één kant druk nodig is om in een paneel te worden bevestigd. Ideaal wanneer de toegang tot de andere kant van het paneel beperkt is.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Totale diameter | Binnendiameter | Plaatdikte | Massief materiaal | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,074 - € 0,1595 | 6000 Op voorraad |
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Polyvinylchloride
|
||
| € 0,5773 - € 0,9364 | 646 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Polyvinylchloride
|
||
| € 0,4986 - € 0,8088 | 107 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Thermoplastisch elastomeer
|
||
| € 0,1766 - € 0,3552 | 8400 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
Polyvinylchloride
|
||
| € 0,1766 - € 0,3552 | 8400 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
Polyvinylchloride
|
||
| € 0,2671 - € 0,3443 | 27059 Op voorraad |
0.354 in
9.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
Polyvinylchloride
|
||
| € 0,1499 - € 0,1944 | 473 Op voorraad |
0.591 in
15.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Polyvinylchloride
|
||
| € 0,2879 - € 0,5796 | 3600 Op voorraad |
1.024 in
26.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
Polyvinylchloride
|
||
| € 0,1558 - € 0,3116 | 21000 Op voorraad |
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
Polyvinylchloride
|
||
| € 0,3356 - € 0,4127 | 7246 Op voorraad |
0.965 in
24.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
Siliconenrubber
|
||
| € 0,3339 - € 0,3339 | 998 Op voorraad |
0.768 in
19.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
Thermoplastisch elastomeer
|
||
| € 0,7919 - € 0,7919 | Vraag de levertijd aan hier |
1.24 in
31.5 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Thermoplastisch elastomeer
|
||
| € 0,1255 - € 0,2521 | 7000 Op voorraad |
0.551 in
14.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
Polyvinylchloride
|
||
| € 0,2686 - € 0,2686 | Vraag de levertijd aan hier |
0.689 in
17.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
Thermoplastisch elastomeer
|
||
| € 0,1255 - € 0,2521 | 3000 Op voorraad |
0.551 in
14.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
Polyvinylchloride
|
||
| € 0,195 - € 0,195 | Vraag de levertijd aan hier |
0.531 in
13.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Thermoplastisch elastomeer
|
||
| € 0,2255 - € 0,4487 | Vraag de levertijd aan hier |
0.866 in
22.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
Polyvinylchloride
|
||
| € 0,2686 - € 0,2686 | Vraag de levertijd aan hier |
0.689 in
17.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Polyvinylchloride
|
||
| € 0,1029 - € 0,2078 | 7000 Op voorraad |
0.433 in
11.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
Polyvinylchloride
|
||
| € 0,6203 - € 0,6203 | 954 Op voorraad |
1.161 in
29.5 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
Thermoplastisch elastomeer
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan