Menu Search

Open doorvoertules - Quick-Fit tules

Op voorraad

Quick-fit doorvoertules hebben een afgeschuinde rand die een snellere installatie mogelijk maakt, waarbij slechts aan één kant druk nodig is om in een paneel te worden bevestigd. Ideaal wanneer de toegang tot de andere kant van het paneel beperkt is.

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
3 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Totale diameter Binnendiameter Plaatdikte Massief materiaal Bestellen
€ 0,5253 - € 0,5253 27364 Op voorraad
13.5 mm
7.0 mm
5.9 mm
Thermoplastisch elastomeer
€ 0,3356 - € 0,4127 7246 Op voorraad
24.5 mm
13.0 mm
Siliconenrubber
€ 0,4986 - € 0,8088 107 Op voorraad
20.0 mm
10.0 mm
4.0 mm
Thermoplastisch elastomeer
Kabeldoorvoer 7.0 mm 10.0 mm 13.5 mm 5.9 mm

10118115

Prijsbereik
€ 0,5253 - € 0,5253

Voorraadniveaus
27364 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Thermoplastisch elastomeer
  • Type
    Quick Fit Grommet
  • Compatibele gatdiameter
    10.0 mm
  • Binnendiameter
    7.0 mm
Quick-Fit doorvoer 13.0 mm 24.5 mm 3.5 mm

10164150

Prijsbereik
€ 0,4127 - € 0,3356

Voorraadniveaus
7246 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Siliconenrubber
  • Binnendiameter
    13.0 mm
  • Totale diameter
    24.5 mm
  • Goederencode
    3926909790
Kabeldoorvoer 10.0 mm 15.0 mm 20.0 mm 4.0 mm

10118153

Prijsbereik
€ 0,8088 - € 0,4986

Voorraadniveaus
107 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Thermoplastisch elastomeer
  • Type
    Quick Fit Grommet
  • Compatibele gatdiameter
    15.0 mm
  • Binnendiameter
    10.0 mm