Quick-fit doorvoertules hebben een afgeschuinde rand die een snellere installatie mogelijk maakt, waarbij slechts aan één kant druk nodig is om in een paneel te worden bevestigd. Ideaal wanneer de toegang tot de andere kant van het paneel beperkt is.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Totale diameter | Binnendiameter | Plaatdikte | Massief materiaal | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,345 - € 0,4242 | 5246 Op voorraad |
0.965 in
24.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
Siliconenrubber
|
||
| € 0,3432 - € 0,3432 | 2998 Op voorraad |
0.768 in
19.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
Thermoplastisch elastomeer
|
||
| € 0,8141 - € 0,8141 | Vraag de levertijd aan hier |
1.24 in
31.5 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Thermoplastisch elastomeer
|
||
| € 0,6376 - € 0,6376 | 954 Op voorraad |
1.161 in
29.5 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
Thermoplastisch elastomeer
|
||
| € 0,2005 - € 0,2005 | 3678 Op voorraad |
0.531 in
13.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Thermoplastisch elastomeer
|
||
| € 0,2273 - € 0,2273 | Vraag de levertijd aan hier |
0.571 in
14.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
Thermoplastisch elastomeer
|
||
| € 0,3432 - € 0,3432 | Vraag de levertijd aan hier |
0.772 in
19.6 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
Thermoplastisch elastomeer
|
||
| € 0,1344 - € 0,2824 | 7300 Op voorraad |
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
Polyvinylchloride
|
||
| € 0,1815 - € 0,3652 | 1600 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
Polyvinylchloride
|
||
| € 0,111 - € 0,2332 | 3500 Op voorraad |
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Polyvinylchloride
|
||
| € 0,2395 - € 0,4869 | 1500 Op voorraad |
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
Polyvinylchloride
|
||
| € 0,129 - € 0,2591 | 27000 Op voorraad |
0.551 in
14.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
Polyvinylchloride
|
||
| € 0,2318 - € 0,4613 | 15200 Op voorraad |
0.866 in
22.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
Polyvinylchloride
|
||
| 10091005 | € 0,1034 - € 0,2136 | 70000 Op voorraad |
0.433 in
11.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
Polyvinylchloride
|
|
| € 0,1418 - € 0,2989 | Vraag de levertijd aan hier |
0.709 in
18.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
Polyvinylchloride
|
||
| € 0,389 - € 0,7817 | 600 Op voorraad |
1.102 in
28.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
Polyvinylchloride
|
||
| € 0,3188 - € 0,3188 | 3051 Op voorraad |
0.866 in
22.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
Polyvinylchloride
|
||
| € 0,1896 - € 0,2295 | 19606 Op voorraad |
0.531 in
13.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Thermoplastisch elastomeer
|
||
| € 0,0761 - € 0,164 | 26000 Op voorraad |
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Polyvinylchloride
|
||
| € 0,1601 - € 0,3203 | 5000 Op voorraad |
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
Polyvinylchloride
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan