Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Quick-fit doorvoertules hebben een afgeschuinde rand die een snellere installatie mogelijk maakt, waarbij slechts aan één kant druk nodig is om in een paneel te worden bevestigd. Ideaal wanneer de toegang tot de andere kant van het paneel beperkt is.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Totale diameter | Binnendiameter | Plaatdikte | Massief materiaal | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,2761 - € 0,2761 | Vraag de levertijd aan hier |
0.689 in
17.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
Thermoplastisch elastomeer
|
||
| € 0,5722 - € 0,6896 | 1361 Op voorraad |
1.161 in
29.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Siliconenrubber
|
||
| € 0,3432 - € 0,3432 | Vraag de levertijd aan hier |
0.772 in
19.6 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
Thermoplastisch elastomeer
|
||
| € 0,154 - € 0,1998 | 473 Op voorraad |
0.591 in
15.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Polyvinylchloride
|
||
| € 0,5934 - € 0,9626 | 246 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Polyvinylchloride
|
||
| € 0,5126 - € 0,8314 | 107 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Thermoplastisch elastomeer
|
||
| € 0,389 - € 0,7785 | Vraag de levertijd aan hier |
1.102 in
28.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
Polyvinylchloride
|
||
| € 0,109 - € 0,2188 | 37000 Op voorraad |
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
Polyvinylchloride
|
||
| € 0,1815 - € 0,3652 | 20000 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
Polyvinylchloride
|
||
| € 0,0761 - € 0,164 | 29000 Op voorraad |
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Polyvinylchloride
|
||
| € 0,1601 - € 0,3203 | 9000 Op voorraad |
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
Polyvinylchloride
|
||
| € 0,2959 - € 0,5959 | 2800 Op voorraad |
1.024 in
26.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
Polyvinylchloride
|
||
| € 0,2746 - € 0,3539 | Vraag de levertijd aan hier |
0.354 in
9.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
Polyvinylchloride
|
||
| € 0,1488 - € 0,2989 | Vraag de levertijd aan hier |
0.709 in
18.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
Polyvinylchloride
|
||
| € 0,389 - € 0,7785 | Vraag de levertijd aan hier |
1.102 in
28.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
Polyvinylchloride
|
||
| € 0,129 - € 0,2591 | Vraag de levertijd aan hier |
0.551 in
14.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
Polyvinylchloride
|
||
| € 0,2318 - € 0,4613 | Vraag de levertijd aan hier |
0.866 in
22.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
Polyvinylchloride
|
||
| € 0,389 - € 0,7817 | 600 Op voorraad |
1.102 in
28.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
Polyvinylchloride
|
||
| € 0,129 - € 0,2591 | Vraag de levertijd aan hier |
0.551 in
14.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
Polyvinylchloride
|
||
| € 0,1058 - € 0,2136 | 2000 Op voorraad |
0.433 in
11.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
Polyvinylchloride