10313404
GFA-N10D
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 100 + | € 1,5561 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kleur | Lichtgroen |
|---|---|
| Type | Flip Grommet |
| Compatibele gatdiameter | 19.8 mm |
| Compatibele gatdiameter | 0.78 in |
| Hoogte onder lip | 0.421 in |
| Hoogte onder lip | 10.7 mm |
| Totale diameter | 24.7 mm |
| Totale diameter | 0.972 in |
| Totale hoogte | 0.547 in |
| Totale hoogte | 13.9 mm |
| Plaatdikte | 5.3 mm |
| Plaatdikte | 0.209 in |
| Massief materiaal | Polyamide |
| Brandveiligheidsnorm | UL94 V-2 |
| Militaire specificaties | NAS1368-N10D |
| Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan