Menu Search

Doorvoerpluggen 19.1 mm 13.1 mm 0.8-3.2 mm PA Zwart

Deze open bus kan zonder gereedschap in panelen worden geïnstalleerd met weinig inspanning om bescherming te bieden tegen ruwe randen van paneelgaten. Het is vervaardigd van hittebestendig materiaal met een UL94-V2 classificatie.
Essentra artikelnummer:

10314586

Oud artikelnummer:

NM22OCB0750

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Er is helaas geen prijsinformatie beschikbaar. Neem contact op met onze klantendienst via +31 (0) 497 572 002 of e-mail: sales@essentracomponents.nl
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Bustype Open
Kleur Zwart
Maximale kabelbundeldiameter 13.1 mm
Diameter bevestigingsgat 18.9 mm
Maximale plaatdikte 3.2 mm
Totale hoogte 10.3 mm
Plaatdiktebereik 0.8 - 3.2 mm
Massief materiaal Polyamide 66
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
UL/CSA omschrijving UL E96397
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op