10314579
NM22OCB0375
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Bustype | Open |
|---|---|
| Kleur | Zwart |
| Maximale kabelbundeldiameter | 0.264 in |
| Maximale kabelbundeldiameter | 6.7 mm |
| Diameter bevestigingsgat | 0.374 in |
| Diameter bevestigingsgat | 9.5 mm |
| Maximale plaatdikte | 3.2 mm |
| Maximale plaatdikte | 0.126 in |
| Totale hoogte | 0.406 in |
| Totale hoogte | 10.3 mm |
| Plaatdiktebereik | 0.8 - 3.2 mm |
| Plaatdiktebereik | 0.031 - 0.126 in |
| Massief materiaal | Polyamide 66 |
| Brandveiligheidsnorm | UL94 V-2 |
| UL/CSA omschrijving | UL E96397 |
| Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan