Menu Search

Onverliesbare schroef Knopkop M5 12.0 Gezwart rvs 316

Onverliesbare schroef met knopkop en torx-aandrijving. Het ontwerp voorkomt dat de schroef vanzelf losdraait. Dit betekent dat de schroef niet uit het gat in het paneel komt waar deze is ingedraaid en, is geschikt voor gebruik in gaten met en zonder schroefdraad.
Essentra artikelnummer:

20189839

Oud artikelnummer:

20189839

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 99 € 4,597
100 - 249 € 4,137
250 - 749 € 3,677
750 + € 3,218
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 4,60

1 x € 4,597

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 M5
l1 025 12.0
d2 a012 3.7
d3 max 9.5
d4 min 5.5
h1 max 3.70
l2-0.2 7.5
Voltooien Zwartgeblakerd
Materiaal Gezwart rvs 316
Aandrijvingstype Torx-aandrijving
Goederencode 7318156290

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op