20189709
20189709
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1 - 99 | € 3,996 |
| 100 - 249 | € 3,596 |
| 250 - 749 | € 3,197 |
| 750 + | € 2,797 |
| d1 | M3 |
|---|---|
| l1 025 | 16.0 |
| d2 a012 | 2.0 |
| d3 max | 5.7 |
| d4 min | 3.5 |
| h1 max | 1.65 |
| l2-0.2 | 4.5 |
| Voltooien | Zwartgeblakerd |
| Materiaal | Gezwart rvs 316 |
| Aandrijvingstype | Torx-aandrijving |
| Goederencode | 7318156290 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan