20189600
20189600
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1 - 99 | € 4,37 |
| 100 - 249 | € 3,933 |
| 250 - 749 | € 3,496 |
| 750 + | € 3,059 |
| d1 | M6 |
|---|---|
| l1 025 | 40.0 |
| d2 a012 | 4.2 |
| d3 max | 10.5 |
| d4 min | 6.5 |
| h1 max | 4.70 |
| l2-0.2 | 7.5 |
| Voltooien | Zwartgeblakerd |
| Materiaal | Gezwart rvs 303 |
| Aandrijvingstype | Torx-aandrijving |
| Goederencode | 7318156290 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan