Menu Search

Onverliesbare schroef Knopkop M3 16.0 RVS 303

Onverliesbare schroef met knoopkop en torx-aandrijving. Het ontwerp voorkomt dat de schroef vanzelf losdraait. Dit betekent dat de schroef niet uit het gat in het paneel komt waar deze is ingedraaid en, is geschikt voor gebruik in gaten met en zonder schroefdraad.
Essentra artikelnummer:

20188658

Oud artikelnummer:

20188658

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 99 € 3,359
100 - 249 € 3,023
250 - 749 € 2,687
750 + € 2,351
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 3,36

1 x € 3,359

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 M3
l1 025 16.0
d2 a012 2.0
d3 max 5.7
d4 min 3.5
h1 max 1.65
l2-0.2 4.5
Materiaal RVS 303
Aandrijvingstype Torx-aandrijving
Goederencode 7318156290

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op