Menu Search

Onverliesbare schroef Knopkop M2.5 12.0 RVS 303

Onverliesbare schroef met knoopkop en torx-aandrijving. Het ontwerp voorkomt dat de schroef vanzelf losdraait. Dit betekent dat de schroef niet uit het gat in het paneel komt waar deze is ingedraaid en, is geschikt voor gebruik in gaten met en zonder schroefdraad.
Essentra artikelnummer:

20188610

Oud artikelnummer:

20188610

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 99 € 2,97
100 - 249 € 2,673
250 - 749 € 2,376
750 + € 2,079
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 2,97

1 x € 2,97

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 M2.5
l1 025 12.0
d2 a012 1.7
d3 max 4.5
d4 min 2.8
h1 max 1.50
l2-0.2 3.7
Materiaal RVS 303
Aandrijvingstype Torx-aandrijving
Goederencode 7318156290

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op