Menu Search

Onverliesbare duimschroef M3 10.0 Gezwart rvs 316

Onverliesbare duimschroef met lage kop. Ontwerp dat de eigenschappen van gripschroeven combineert met de retentiekracht van onverliesbare schroeven. Biedt een veilige bevestigingsoplossing die schade en vertragingen door verloren of losse schroeven voorkomt. Kan worden gebruikt in paneelgaten met en zonder schroefdraad. Zwarte afwerking en gemaakt van RVS.
Essentra artikelnummer:

20184773

Oud artikelnummer:

20184773

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 99 € 3,253
100 - 249 € 2,928
250 - 749 € 2,602
750 + € 2,277
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 3,25

1 x € 3,253

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 M3
d2 a012 2.0
d3 8.0
d4 min 3.5
l1 025 10.0
l2 025 4.5
h1 5.0
Voltooien Zwartgeblakerd
Goederencode 7318156290

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op