Menu Search

Onverliesbare duimschroef M4 12.0 Gezwart rvs 303

Onverliesbare duimschroef met lage kop. Ontwerp dat de eigenschappen van gripschroeven combineert met de retentiekracht van onverliesbare schroeven. Biedt een veilige bevestigingsoplossing die schade en vertragingen door verloren of losse schroeven voorkomt. Kan worden gebruikt in paneelgaten met en zonder schroefdraad. Zwarte afwerking en gemaakt van RVS.
Essentra artikelnummer:

20184568

Oud artikelnummer:

20184568

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 99 € 3,218
100 - 249 € 2,896
250 - 749 € 2,574
750 + € 2,252
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 3,22

1 x € 3,218

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 M4
d2 a012 2.8
d3 10.0
d4 min 4.5
l1 025 12.0
l2 025 6.0
h1 5.0
Voltooien Zwartgeblakerd
Goederencode 7318156290

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op