Menu Search

Onverliesbare duimschroef M4 16.0 RVS 316

Onverliesbare duimschroef met een lage kop. Ontwerp dat de tactiele eigenschappen van duimschroeven combineert met de retentiekracht van onverliesbare schroeven. Biedt een stevige bevestigingsoplossing die schade en dure tijdvertragingen door verloren of losse schroeven vermijdt. Kan worden gebruikt in paneelgaten met of zonder schroefdraad.
Essentra artikelnummer:

20181598

Fabrikant artikelnummer:

20181598

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 99 € 3,677
100 - 249 € 3,31
250 - 749 € 2,942
750 + € 2,574
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 3,68

1 x € 3,677

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 M4
d2 a012 2.8
d3 10.0
d4 min 4.5
l1 025 16.0
l2 025 6.0
h1 5.0
Goederencode 7318156290

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op