Menu Search

Onverliesbare duimschroef M3 10.0 RVS 316

Onverliesbare duimschroef met een lage kop. Ontwerp dat de tactiele eigenschappen van duimschroeven combineert met de retentiekracht van onverliesbare schroeven. Biedt een stevige bevestigingsoplossing die schade en dure tijdvertragingen door verloren of losse schroeven vermijdt. Kan worden gebruikt in paneelgaten met of zonder schroefdraad.
Essentra artikelnummer:

20181475

Fabrikant artikelnummer:

20181475

35 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 99 € 3,218
100 - 249 € 2,896
250 - 749 € 2,574
750 + € 2,252
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 3,22

1 x € 3,218

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 M3
d2 a012 2.0
d3 8.0
d4 min 3.5
l1 025 10.0
l2 025 4.5
h1 5.0
Goederencode 7318156290

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op