Menu Search

Ontluchtingsdoppen BSP G 3/4 9.0 mm Aluminium Zwart

This G 3/4 BSP threaded breather cap allows a high rate of air flow. This will prevent malfunction of the system from alterations in pressure levels in application exposed to oil and solvents.
Essentra artikelnummer:

10506981

Oud artikelnummer:

1505251

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Er is helaas geen prijsinformatie beschikbaar. Neem contact op met onze klantendienst via +31 (0) 497 572 002 of e-mail: sales@essentracomponents.nl
Standaard verpakking: 5

Bestel in veelvoud van 5

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
A 27.0 mm
D 32.0 mm
h 9.0 mm
Draadmaat G 3/4
Schroefdraadstandaard BSP-schroefdraad
Positie Re-Fill
Kleur Zwart
Type 2
Goederencode 8309909090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op