20190606
20190606
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1 - 9 | € 37,6114 |
| 10 - 19 | € 33,851 |
| 20 - 49 | € 31,9698 |
| 50 - 99 | € 30,0896 |
| 100 + | € 28,2093 |
| Type knop | Drukknop |
|---|---|
| d1 -0.05|-0.10 | 6.0 |
| d2 | 12.0 |
| d3 | 12.0 |
| d4 | 8.0 |
| h3 | 6.0 |
| h5 | 5.5 |
| Treksterkte (N) | 500.0 |
| Materiaal | Staal |
| Goederencode | 8466209800 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan