20190217
20190217
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1 - 9 | € 40,1393 |
| 10 - 19 | € 36,1249 |
| 20 - 49 | € 34,1183 |
| 50 - 99 | € 32,1106 |
| 100 + | € 30,104 |
| Type knop | Drukknop |
|---|---|
| d1 -0.05|-0.10 | 10.0 |
| d2 | 16.0 |
| d3 | 16.0 |
| d4 | 11.0 |
| h3 | 12.0 |
| h5 | 5.5 |
| Treksterkte (N) | 1500.0 |
| Materiaal | Staal |
| Goederencode | 8466209800 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan