Menu Search

One-touch bevestiging M12 x 1.5 39.4 RVS

One-touch bevestigingen met kogelvergrendeling zijn ideaal voor toepassingen die snelle en veelvuldige wijzigingen vereisen. Het heeft een geveerde plunjer die een reeks kogellagers inschakelt wanneer de bevestiging in het gat wordt gestoken. Het is bestand tegen temperaturen tot 180°C en is gemaakt van roestvrijstaal.
Essentra artikelnummer:

20190200

Oud artikelnummer:

20190200

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 72,7176
10 - 19 € 65,4456
20 - 49 € 61,8095
50 - 99 € 58,1745
100 + € 54,5385
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 72,72

1 x € 72,7176

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Type knop Drukknop
d1 -0.05|-0.10 10.0
d2 16.0
d3 32.0
d4 12.0
h3 12.0
Treksterkte (N) 1500.0
Materiaal RVS
Goederencode 8466209800

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op