Menu Search

One-touch bevestiging M2 x 0.4 23.0 Staal

One-touch bevestigingen met kogelklemmng zijn ideaal voor toepassingen die snelle en veelvuldige wijzigingen vereisen. Het heeft een geveerde plunjer die een reeks kogellagers inschakelt wanneer de bevestiging in het gat wordt gestoken. Gemaakt van roestvrijstaal.
Essentra artikelnummer:

20190576

Oud artikelnummer:

20190576

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 57,334
10 - 19 € 51,601
20 - 49 € 48,734
50 - 99 € 45,867
100 + € 43,001
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 57,33

1 x € 57,334

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d2 25.0
d3 25.0
d4 21.0
Tensile strength N 250.0
Materiaal Staal
Goederencode 8466209800

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op