Menu Search

One-touch bevestiging M20 x 1.5 45..0 Staal

One-touch bevestigingen met kogelklemmng zijn ideaal voor toepassingen die snelle en veelvuldige wijzigingen vereisen. Het heeft een geveerde plunjer die een reeks kogellagers inschakelt wanneer de bevestiging in het gat wordt gestoken. Gemaakt van roestvrijstaal.
Essentra artikelnummer:

20190347

Oud artikelnummer:

20190347

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 56,4125
10 - 19 € 50,7709
20 - 49 € 47,9511
50 - 99 € 45,1302
100 + € 42,3094
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 56,41

1 x € 56,4125

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d2 8.0
d3 16.0
h3 3.0
Treksterkte (N) 1800.0
Materiaal Staal
Goederencode 8466209800

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op