Menu Search

One-touch bevestiging M12 x 1 40.0 RVS

One-touch bevestigingen met trekklemmng zijn ideaal voor toepassingen die snelle en veelvuldige wijzigingen vereisen. Ze worden gebruikt in machineafdekkingen of aandrijfriemen. Ze gebruiken een mechanisme dat het toelaat de klemming in positie te bewegen met een eenvoudige duw. Deze duw zal dienen of met veilig op zijn plaats te brengen of het te verwijderen.
Essentra artikelnummer:

20190859

Fabrikant artikelnummer:

20190859

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 89,882
10 - 19 € 80,894
20 - 49 € 76,40
50 - 99 € 71,906
100 + € 67,412
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 89,88

1 x € 89,882

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 6.5
d2 6.5
d3 23.0
d4 M12 x 1
Gewicht g 41.0
h3 5.5
Tensile strength N 150.0
Materiaal RVS
Goederencode 8466209800

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op