20190842
20190842
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1 - 9 | € 68,9634 |
| 10 - 19 | € 62,0676 |
| 20 - 49 | € 58,6196 |
| 50 - 99 | € 55,1707 |
| 100 + | € 51,7228 |
| Type | Low Height - Hex Key |
|---|---|
| Materiaal hendel | Staal |
| Voor enkele paneeldikte | 12-20 |
| Clamping force N | 90.0 |
| d1 -0.04|-0.08 | 8.0 |
| d2 tol. H9 | 18.0 |
| d3 | 34.0 |
| Shear strength N | 3200.0 |
| Treksterkte (N) | 2600.0 |
| Materiaal | RVS |
| Goederencode | 8466209800 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan