20190378
20190378
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1 - 9 | € 48,8948 |
| 10 - 19 | € 44,0046 |
| 20 - 49 | € 41,56 |
| 50 - 99 | € 39,1154 |
| 100 + | € 36,6708 |
| Type | T-Handle Grip |
|---|---|
| Materiaal hendel | Kunststof |
| Voor enkele paneeldikte | 6-10 |
| Clamping force N | 60.0 |
| d1 -0.04|-0.08 | 5.0 |
| d2 tol. H9 | 14.0 |
| d3 | 25.0 |
| d6 | 14.0 |
| Shear strength N | 1800.0 |
| Treksterkte (N) | 1200.0 |
| Materiaal | RVS |
| Goederencode | 8466209800 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan