20190781
20190781
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1 - 9 | € 64,658 |
| 10 - 19 | € 58,192 |
| 20 - 49 | € 54,959 |
| 50 - 99 | € 51,726 |
| 100 + | € 48,493 |
| Handgreeptype | T-greep |
|---|---|
| Materiaal hendel | Staal |
| Voor enkele paneeldikte | 6-10 |
| Clamping force N | 60.0 |
| d1 -0.04|-0.08 | 5.0 |
| d3 | 25.0 |
| d6 | M2 x 0.4 |
| h2 | 20.0 |
| h3 | 6.5 |
| Gewicht g | 40.0 |
| l2 | 5.5 |
| Shear strength N | 1800.0 |
| Tensile strength N | 1200.0 |
| Materiaal | Staal |
| Goederencode | 8466209800 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan