Menu Search

One-touch bevestiging M3 x 0.5 38.0 Staal

Deze one-touch bevestigingen met nokvergrendeling zijn ideaal voor toepassingen die snelle en veelvuldige wijzigingen vereisen. Het bevat een nokhendel die rond een draaipunt draait om het slot veilig in of uit te schakelen. Het is bestand tegen temperaturen tot 130°C, heeft een T-hendel en is gemaakt van roestvrijstaal.
Essentra artikelnummer:

20190590

Oud artikelnummer:

20190590

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 53,683
10 - 19 € 48,314
20 - 49 € 45,63
50 - 99 € 42,946
100 + € 40,262
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 53,68

1 x € 53,683

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Handgreeptype T-greep
Materiaal hendel Kunststof
Voor enkele paneeldikte 6-14
Clamping force N 90.0
d1 -0.04|-0.08 8.0
d3 34.0
d6 M3 x 0.5
h2 36.5
h3 10.0
Gewicht g 100.0
l2 5.5
Shear strength N 3200.0
Tensile strength N 400.0
Materiaal Staal
Goederencode 8466209800

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op