Menu Search

Afstandhouder met omgekeerde vergrendeling 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

Omgekeerd klemmende PCB-afstandssteun is ontworpen om vanaf de buitenkant van het chassis door te worden geduwd. De vlakke bovenkant van de steun ondersteunt zwaar beladen printplaten.
Essentra artikelnummer:

10023860

Oud artikelnummer:

RLCBSRS-10-01

1693 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,1859
5000 + € 0,1673
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 185,90

1000 x € 0,1859

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Meer tonen

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Gatdiameter A 4.8 mm
Plaatdikte A-bereik 1.6 mm
Plaatdikte B-bereik 1.6 mm
Lengte afstandhouder 15.9 mm
Massief materiaal Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op