10023754
RLCBSR-9-01
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1000 - 4999 | € 0,168 |
| 5000 - 9999 | € 0,1535 |
| 10000 - 19999 | € 0,1463 |
| 20000 + | € 0,1379 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kleur | Naturel |
|---|---|
| Bevestigingstype gat A | Snap Lock |
| Bevestigingstype gat B | Snap-lock-bevestiging |
| Gatdiameter A | 0.126 in |
| Gatdiameter A | 3.2 mm |
| Vergrendelkophoogte A | 8.7 mm |
| Vergrendelkophoogte A | 0.343 in |
| Vergrendelkophoogte B | 1.5 mm |
| Vergrendelkophoogte B | 0.059 in |
| Plaatdikte A-bereik | 0.063 in |
| Plaatdikte A-bereik | 1.6 mm |
| Plaatdikte B-bereik | 0.059 - 0.063 in |
| Plaatdikte B-bereik | 1.5 - 1.6 mm |
| Lengte afstandhouder | 0.563 in |
| Lengte afstandhouder | 14.3 mm |
| Massief materiaal | Nylon 6/6 |
| Brandveiligheidsnorm | UL94 V-2 |
| Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan