Menu Search

Afstandhouder met omgekeerde vergrendeling 9.5 mm PA6 UL94 V-0 Naturel

Essentra artikelnummer:

10023686

Oud artikelnummer:

RLCBSR-6-19

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,2506
5000 - 9999 € 0,2318
10000 + € 0,2202
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 250,60

1000 x € 0,2506

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Meer tonen

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Bevestigingstype gat A Snap-lock-bevestiging
Bevestigingstype gat B Snap-lock-bevestiging
Gatdiameter A 3.2 mm
Vergrendelkophoogte A 8.7 mm
Vergrendelkophoogte B 1.5 mm
Plaatdikte A-bereik 1.6 mm
Plaatdikte B-bereik 1.5 - 1.6 mm
Lengte afstandhouder 9.5 mm
Massief materiaal Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm UL94 V-0
Uitvoering 1
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op