Menu Search

Afstandhouder met omgekeerde vergrendeling 7.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

Omgekeerd klemmende PCB-afstandssteun is ontworpen om vanaf de buitenkant van het chassis door te worden geduwd. Vergrendelende drukbevestiging houdt de printplaat stevig op zijn plaats.
Essentra artikelnummer:

10023464

Oud artikelnummer:

RLCBSPR-5-01

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,1615
5000 + € 0,1453
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 161,50

1000 x € 0,1615

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Bevestigingstype gat A Snap Lock
Bevestigingstype gat B Snap-lock-bevestiging
Gatdiameter A 3.2 mm
Vergrendelkophoogte A 4.8 mm
Vergrendelkophoogte B 1.5 mm
Plaatdikte A-bereik 1.6 mm
Plaatdikte B-bereik 1.5 - 1.6 mm
Lengte afstandhouder 7.9 mm
Massief materiaal Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op