Menu Search

Afstandhouder met omgekeerde vergrendeling 12.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

Essentra artikelnummer:

10023204

Oud artikelnummer:

RLCBSK-2-12-01

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,1135
5000 - 9999 € 0,1112
10000 + € 0,109
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 113,50

1000 x € 0,1135

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Meer tonen

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Bevestigingstype gat A Snap Lock
Bevestigingstype gat B Snap-lock-bevestiging
Gatdiameter A 4.0 mm
Vergrendelkophoogte A 4.0 mm
Vergrendelkophoogte B 1.9 mm
Plaatdikte A-bereik 1.6 mm
Plaatdikte B-bereik 2.0 mm
Lengte afstandhouder 12.0 mm
Massief materiaal Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Uitvoering 3
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op