Menu Search

Afstandhouder met omgekeerde vergrendeling 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

Omgekeerd klemmende PCB-afstandssteun is ontworpen om vanaf de buitenkant van het chassis door te worden geduwd. Vergrendelende drukbevestiging houdt de printplaat stevig op zijn plaats.
Essentra artikelnummer:

10002360

Fabrikant artikelnummer:

CRLCBSRE-8-01

5009 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 + € 0,1676
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 167,60

1000 x € 0,1676

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Meer tonen

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Bevestigingstype gat A Snap Lock
Bevestigingstype gat B Snap-lock-bevestiging
Gatdiameter A 4.0 mm
Vergrendelkophoogte A 10.2 mm
Vergrendelkophoogte B 1.5 mm
Plaatdikte A-bereik 1.6 mm
Plaatdikte B-bereik 1.2 - 2.0 mm
Lengte afstandhouder 12.7 mm
Massief materiaal Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op