Menu Search

Afstandhouder met omgekeerde vergrendeling 8.0 mm PA6 UL94 V-0 Naturel

Essentra artikelnummer:

10002209

Oud artikelnummer:

CRLCBSR-5-19

15000 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 + € 0,1736
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 173,60

1000 x € 0,1736

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Meer tonen

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Bevestigingstype gat A Snap-lock-bevestiging
Bevestigingstype gat B Snap-lock-bevestiging
Gatdiameter A 4.0 mm
Vergrendelkophoogte A 10.0 mm
Vergrendelkophoogte B 1.5 mm
Plaatdikte A-bereik 1.6 mm
Plaatdikte B-bereik 0.8 - 1.2 mm
Lengte afstandhouder 8.0 mm
Massief materiaal Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm UL94 V-0
Uitvoering 2
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op