10002094
CRLCBSM1-9-19
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1000 - 4999 | € 0,0885 |
5000 - 9999 | € 0,0741 |
10000 - 24999 | € 0,0637 |
25000 - 49999 | € 0,0577 |
50000 + | € 0,0527 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kleur | Naturel |
---|---|
Bevestigingstype gat A | Snap Lock |
Bevestigingstype gat B | Snap-lock-bevestiging |
Gatdiameter A | 4.0 mm |
Gatdiameter A | 0.157 in |
Vergrendelkophoogte A | 10.0 mm |
Vergrendelkophoogte A | 0.394 in |
Vergrendelkophoogte B | 0.059 in |
Vergrendelkophoogte B | 1.5 mm |
Plaatdikte A-bereik | 1.6 mm |
Plaatdikte A-bereik | 0.063 in |
Plaatdikte B-bereik | 1.6 - 2.0 mm |
Plaatdikte B-bereik | 0.063 - 0.079 in |
Lengte afstandhouder | 0.354 in |
Lengte afstandhouder | 9.0 mm |
Massief materiaal | Nylon 6/6 |
Brandveiligheidsnorm | UL94 V-0 |
Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan