Menu Search

Afstandhouder met omgekeerde vergrendeling 5.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturel

Essentra artikelnummer:

10002056

Oud artikelnummer:

CRLCBSM1-5-19

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,0847
5000 - 9999 € 0,0704
10000 - 24999 € 0,0603
25000 - 49999 € 0,0544
50000 + € 0,0495
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 84,70

1000 x € 0,0847

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Meer tonen

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Bevestigingstype gat A Snap Lock
Bevestigingstype gat B Snap-lock-bevestiging
Gatdiameter A 4.0 mm
Vergrendelkophoogte A 10.0 mm
Vergrendelkophoogte B 1.5 mm
Plaatdikte A-bereik 1.6 mm
Plaatdikte B-bereik 1.6 - 2.0 mm
Lengte afstandhouder 5.0 mm
Massief materiaal Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm UL94 V-0
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op