Menu Search

Afstandhouder met omgekeerde vergrendeling 10.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturel

Essentra artikelnummer:

10002025

Oud artikelnummer:

CRLCBSM1-10-19

880 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,0888
5000 - 9999 € 0,0745
10000 - 24999 € 0,0641
25000 - 49999 € 0,058
50000 + € 0,053
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 88,80

1000 x € 0,0888

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Bevestigingstype gat A Snap Lock
Bevestigingstype gat B Snap-lock-bevestiging
Gatdiameter A 4.0 mm
Vergrendelkophoogte A 10.0 mm
Vergrendelkophoogte B 1.5 mm
Plaatdikte A-bereik 1.6 mm
Plaatdikte B-bereik 1.6 - 2.0 mm
Lengte afstandhouder 10.0 mm
Massief materiaal Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm UL94 V-0
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op