10001936
CRLCBSK2-10-01B
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1000 - 4999 | € 0,1959 |
5000 - 9999 | € 0,1763 |
10000 + | € 0,1587 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kleur | Zwart |
---|---|
Bevestigingstype gat A | Snap-lock-bevestiging |
Bevestigingstype gat B | Snap-lock-bevestiging |
Gatdiameter A | 4.0 mm |
Gatdiameter A | 0.157 in |
Vergrendelkophoogte A | 0.157 in |
Vergrendelkophoogte A | 4.0 mm |
Vergrendelkophoogte B | 0.067 in |
Vergrendelkophoogte B | 1.7 mm |
Plaatdikte A-bereik | 0.063 in |
Plaatdikte A-bereik | 1.6 mm |
Plaatdikte B-bereik | 0.039 - 0.063 in |
Plaatdikte B-bereik | 1.0 - 1.6 mm |
Lengte afstandhouder | 0.394 in |
Lengte afstandhouder | 10.0 mm |
Massief materiaal | Nylon 6/6 |
Brandveiligheidsnorm | UL94 V-2 |
Uitvoering | 1 |
Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan