Menu Search

Afstandhouder met omgekeerde vergrendeling 14.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

Deze zelfklevende printplaatsteunen maken een montagegat op het chassis overbodig. Ze zijn snel en eenvoudig te installeren dankzij de treklip aan de zelfklevende pad en het vergrendelbare push-in-slot die het bord op zijn plaats klikt.
Essentra artikelnummer:

10108338

Oud artikelnummer:

CRLCBSK-2-14-01

14940 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,2253
5000 - 9999 € 0,2028
10000 + € 0,1825
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 225,30

1000 x € 0,2253

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Bevestigingstype gat A Snap Lock
Bevestigingstype gat B Snap-lock-bevestiging
Gatdiameter A 4.0 mm
Vergrendelkophoogte A 4.0 mm
Vergrendelkophoogte B 1.7 mm
Plaatdikte A-bereik 1.6 mm
Plaatdikte B-bereik 1.0 - 1.6 mm
Lengte afstandhouder 14.0 mm
Massief materiaal Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op