Menu Search

Afstandhouder met omgekeerde vergrendeling 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

De PCB-afstandssteun met omgekeerde bevestiging is ontworpen om vanaf de buitenkant van het chassis door te worden geduwd. Niet-vergrendelende drukbevestiging houdt de printplaat stevig op zijn plaats.
Essentra artikelnummer:

10001813

Oud artikelnummer:

CRCBSRE-4-01

6000 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,1146
5000 - 9999 € 0,1032
10000 + € 0,0928
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 114,60

1000 x € 0,1146

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Bevestigingstype gat A Snap Lock
Bevestigingstype gat B Snap-lock-bevestiging
Gatdiameter A 4.0 mm
Vergrendelkophoogte A 10.2 mm
Vergrendelkophoogte B 1.5 mm
Plaatdikte A-bereik 1.6 mm
Plaatdikte B-bereik 1.2 - 2.0 mm
Lengte afstandhouder 6.4 mm
Massief materiaal Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Uitvoering 1
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op