Menu Search

Afstandhouder met omgekeerde vergrendeling 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

Reverse Locking Support - Snap Locking, Arrowhead. Suitable for a hole diameter of and a maximum panel thickness of one end and, a hole diameter of and maximum panel thickness of the other end. Overall spacer length - 4.0 mm | 0.157 in
Essentra artikelnummer:

10151723

Fabrikant artikelnummer:

CBRLDS315A

4000 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 999 € 0,3509
1000 - 9999 € 0,1671
10000 + € 0,1167
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 35,09

100 x € 0,3509

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Bevestigingstype gat A Snap-Lock
Bevestigingstype gat B Snap-lock-bevestiging
Gatdiameter A 3.0 mm
Vergrendelkophoogte A 2.8 mm
Vergrendelkophoogte B 2.0 mm
Plaatdikte A-bereik 1.2 - 1.7 mm
Plaatdikte B-bereik 0.1 - 1.2 mm
Lengte afstandhouder 6.4 mm
Massief materiaal Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op