Menu Search

Afstandhouder met omgekeerde vergrendeling 30.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

Reverse Locking Support - Snap Locking, Arrowhead. Suitable for a hole diameter of and a maximum panel thickness of one end and, a hole diameter of and maximum panel thickness of the other end. Overall spacer length - 30.0 mm | 1.181 in
Essentra artikelnummer:

10151600

Oud artikelnummer:

CBRLDS100A

499 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 2499 € 0,2157
2500 - 4999 € 0,2052
5000 - 9999 € 0,1948
10000 + € 0,1738
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 107,85

500 x € 0,2157

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Bevestigingstype gat A Snap Lock
Bevestigingstype gat B Snap-lock-bevestiging
Gatdiameter A 4.0 mm
Vergrendelkophoogte A 3.1 mm
Vergrendelkophoogte B 2.2 mm
Plaatdikte A-bereik 1.2 - 1.7 mm
Plaatdikte B-bereik 0.8 - 1.6 mm
Lengte afstandhouder 30.0 mm
Massief materiaal Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op