Menu Search

Afstandhouder met omgekeerde vergrendeling 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

Omgekeerd Klemmende Steun - Vastklikmodel, Pijlpunt. Geschikt voor een gatdiameter van en een maximale paneeldikte van aan de ene kant en een gatdiameter van en paneeldikte van aan de andere kant. Volledige lengte afstandhouder - 4.0 mm | 0.157 in
Essentra artikelnummer:

10151440

Oud artikelnummer:

CBRLDS015A

1200 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 999 € 0,3392
1000 - 9999 € 0,1615
10000 + € 0,1128
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 33,92

100 x € 0,3392

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Bevestigingstype gat A Snap Lock
Bevestigingstype gat B Snap-lock-bevestiging
Gatdiameter A 4.0 mm
Vergrendelkophoogte A 3.1 mm
Vergrendelkophoogte B 2.2 mm
Plaatdikte A-bereik 1.2 - 1.7 mm
Plaatdikte B-bereik 0.8 - 1.6 mm
Lengte afstandhouder 6.4 mm
Massief materiaal Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op