Menu Search

Afstandhouder met omgekeerde vergrendeling 2.5 mm PA6 Naturel

Essentra artikelnummer:

10184363

Fabrikant artikelnummer:

100330700002

19286 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 499 € 0,4051
500 - 999 € 0,2953
1000 + € 0,2181
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 40,51

100 x € 0,4051

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Bevestigingstype gat A Snap-lock-bevestiging
Bevestigingstype gat B Snap-lock-bevestiging
Gatdiameter A 3.0 mm
Vergrendelkophoogte A 2.7 mm
Plaatdikte A-bereik 1.6 - 1.9 mm
Plaatdikte B-bereik 0.8 - 1.0 mm
Lengte afstandhouder 2.5 mm
Massief materiaal Nylon 6/6
Uitvoering 1
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op