Menu Search

Afstandhouder met omgekeerde vergrendeling 8.0 mm PA6 Naturel

Deze komvormige drager met omgekeerde bevestiging wordt permanent in een paneel of onderplaat bevestigd en ondersteunt een andere plaat op de gewenste afstand. De komvormige onderkant bedekt het gat van het montagebord en zorgt voor een mooie afwerking. Deze steun is vervaardigd met materiaal dat is geclassificeerd als UL94-V2
Essentra artikelnummer:

10331675

Oud artikelnummer:

100330200002

4390 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 499 € 0,4467
500 - 999 € 0,325
1000 + € 0,2419
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 44,67

100 x € 0,4467

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Bevestigingstype gat A Snap-lock-bevestiging
Bevestigingstype gat B Snap-lock-bevestiging
Gatdiameter A 3.0 mm
Vergrendelkophoogte A 3.6 mm
Plaatdikte A-bereik 1.1 - 1.6 mm
Plaatdikte B-bereik 1.1 - 1.6 mm
Lengte afstandhouder 8.0 mm
Massief materiaal Nylon 6/6
Uitvoering 1
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op