Menu Search

O-ring 47.2 mm 3.5 mm NBR Zwart

Deze O-ring is gemaakt van zwart nitril (NBR 90) en is geschikt voor de SAE flensstandaard. Deze O-ring wordt gebruikt om een strakke afdichting te vormen om vervuilende deeltjes en vloeistoflekken te voorkomen. Het materiaal heeft een Shore 90 hardheid en biedt goede prestaties bij blootstelling aan temperatuur en oliën.
Essentra artikelnummer:

10385319

Oud artikelnummer:

490054

1699 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 + € 0,2974
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 29,74

100 x € 0,2974

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
W 2.4 mm
ID 47.2 mm
Kleur Zwart
Massief materiaal Nitrilbutadieenrubber
Aantal stukken 100
Type 2

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op