Menu Search

SAE o-ringen Set met afdichtringen

This kit is fitted with a selection of o-rings suitable for SAE Flange seal. The material is FPM 75. The selection covers popular sizes and store in an easy to access box. Please check the table for the size and mounts included in the kit.
Essentra artikelnummer:

10385203

Oud artikelnummer:

490039

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 + € 46,0277
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 46,03

1 x € 46,0277

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Omvat Artikel 490050, 490051, 490052, 490053, 490054, 490055.
Kleur Zwart
Massief materiaal Nitrilbutadieenrubber
Aantal stukken 125
Type 1

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op