Menu Search

O-ring 23.5 mm 1.7 mm NBR Zwart

This o-ring has an inside diameter of 23.52mm. The o-ring forms a tight seal to prevent fluid loss and gas leaks.
Essentra artikelnummer:

10358627

Oud artikelnummer:

178107069954

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 499 € 0,1904
500 - 999 € 0,167
1000 + € 0,1487
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 19,04

100 x € 0,1904

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
ID 23.5 mm
W 1.7 mm
Kleur Zwart
Massief materiaal Nitrilbutadieenrubber
Aantal stukken 100
Type 2

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op